Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-TW381R
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-TW381R
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-TW381R
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-TW381R

    Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-TW381R

    Caratteristiche principali

    • Immagini bellissime, nessuna ombra

    La proiezione a focale corta visualizza immagini luminose e ad alto contrasto da una posizione vicina allo schermo, aiutando a evitare le ombre del presentatore. Il PT-TW381R supporta anche la proiezione interattiva.
    -------

    • Affidabilità a bassa manutenzione e basso TCO

    Una lampada a lunga durata e un filtro dell'aria a durata prolungata riducono la frequenza di sostituzione e supportano una proiezione quotidiana affidabile con un minore onere di manutenzione.
    -------

    • Semplice, flessibile e ottimamente connesso

    Due ingressi HDMI® semplificano il passaggio da una sorgente all'altra, mentre la connettività wireless opzionale supporta il mirroring dello schermo. L'alimentazione USB può alimentare dispositivi di streaming multimediale compatibili e ridurre il groviglio di cavi.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettoreProiettore LCD
      Sorgente luminosa230 W x 1 lampada
      Emissione luminosa

      PT-TW381R / PT-TW380: 3.300 lm
      PT-TX440: 3.800 lm
      PT-TX350: 3.200 lm

      Emissione luminosa (centro)PT-TW381R / PT-TW380: 3.400 lm
      PT-TX440: 4.000 lm
      PT-TX350: 3300 lm
      Risoluzione

      PT-TW381R / PT-TW380: WXGA (1280 x 800 pixel)
      PT-TX440: XGA (1024 x 768 pixel)
      PT-TX350: XGA (1024 x 768 pixel)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolcd_projector_tw381r
    • Famiglia di prodottoShort Throw
    • Gruppo di famigliaLCD
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video