Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85
Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85

    Proiettore LCD, Portatile, Serie PT-VMQ85

    Caratteristiche principali

    • Immagini luminose ad alto contrasto in qualsiasi ambiente

    Quad Pixel Drive e un'elevata emissione luminosa offrono dettagli 4K nitidi da un corpo di proiettore LCD compatto, supportando immagini chiare in spazi ben illuminati e in applicazioni diverse.
    -------

    • Facili da gestire con installazione flessibile

    Un design compatto e leggero semplifica il trasporto e la configurazione. Zoom 1,6x, ampio spostamento dell'obiettivo, Angle Monitor, DIGITAL LINK e due ingressi HDMITM supportano un'installazione flessibile e un'integrazione efficiente.
    -------

    • Design efficiente dal punto di vista energetico ed eco-consapevole

    L'imaging efficiente ad alta luminosità è combinato con Image Detection per ridurre i consumi inutili. Materiali riciclati e imballaggi riciclabili aiutano a ridurre l'impatto ambientale.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettoreProiettori LCD
      Sorgente luminosaDiodi laser
      Emissione luminosa

      PT-VMQ85: 8.000 lm
      PT-VMQ75: 7.300 lm
      PT-VMQ65: 6.500 lm

      Emissione luminosa (centro)

      PT-VMQ85: 8.400 lm
      PT-VMQ75: 7.600 lm
      PT-VMQ65: 6.800 lm

      Risoluzione4K (3840 × 2400 pixel con Quad Pixel Drive: ON)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolcd_projector_vmq85
    • Famiglia di prodottoPortable
    • Gruppo di famigliaLCD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video