Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST
Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST

    Proiettore LCD, Ottica corta, Serie PT-VMZ7ST

    Caratteristiche principali

    • L'installazione senza stress si adatta a vari layout

    La proiezione a focale corta crea immagini di grandi dimensioni con ombre minime in spazi ristretti. Messa a fuoco motorizzata, zoom, spostamento dell'obiettivo V/H, Curved Screen Correction, Angle Monitor e clonazione dei dati semplificano l'installazione.
    -------

    • Proiezione chiara in spazi luminosi

    Elevata luminosità, contrasto dinamico e Daylight View Basic producono immagini luminose, nitide e realistiche con luce ambientale. La modalità Vivid Green migliora la riproduzione dei colori per applicazioni visivamente impegnative.
    -------

    • Design ecologico

    La resina riciclata nel corpo del proiettore, una sorgente luminosa laser a lunga durata ed ECO Filter, Image Detection e le funzioni di pianificazione riducono manutenzione, consumo energetico, costi e rifiuti.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettoreProiettori LCD

      Sorgente luminosaDiodi laser

      Emissione luminosa

      PT-VMZ7ST: 7.000 lm
      PT-VMZ6ST: 6.200 lm

      Emissione luminosa (centro)PT-VMZ7ST: 7.500 lm
      PT-VMZ6ST: 6.600 lm 

      RisoluzioneWUXGA (1920 x 1200 pixel)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolcd_projector_vmz7st
    • Famiglia di prodottoShort Throw
    • Gruppo di famigliaLCD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video