Pubblica i tuoi prodotti
Display LED All-in-One, Serie AD
Display LED All-in-One, Serie AD
Display LED All-in-One, Serie AD
Display LED All-in-One, Serie AD
Display LED All-in-One, Serie AD

    Display LED All-in-One, Serie AD

    Caratteristiche principali

    • Modello all-in-one ottimizzato per facilità d'uso

    La serie AD include tutti i componenti essenziali, tra cui display, controller, alimentatore e hardware di montaggio. La tecnologia LED ad alta luminosità, l'ampia gamma cromatica e il semplice funzionamento con telecomando offrono un'esperienza utente intuitiva per sale riunioni, spazi aziendali e applicazioni di digital signage.
    -------

    • È possibile un funzionamento stabile a lungo termine

    Progettata per il funzionamento continuo 24 ore su 24, la serie AD combina ottimizzazione dell'alimentazione, regolazione della luminosità, prevenzione del burn-in, correzione della luminosità e manutenzione frontale per garantire prestazioni affidabili a lungo termine riducendo al contempo i costi operativi.
    -------

    • Installazione ed espandibilità flessibili

    Il design leggero e sottile semplifica l'installazione e riduce il carico strutturale. I moduli pre-regolati in fabbrica migliorano l'uniformità dell'immagine e riducono i tempi di installazione, mentre i due slot Intel® SDM consentono un'espansione flessibile del sistema e futuri aggiornamenti.

    Voce di capitolato
    • Dimensione dello schermo (diagonale)

      TL-165AD19A: 164,78 pollici (4185,5 mm)
      TL-137AD15A: 137,32 pollici (3487,9 mm)
      TL-110AD12A: 109,86 pollici (2790,3 mm)

      Luminosità (tip.)700 cd/m²

      Rapporto d'aspetto16:9

      Risoluzione1920 × 1080

      Tipo di LED / Passo pixel

      TL-165AD19A: SMD / 1,90 mm
      TL-137AD15A: SMD / 1,58 mm
      TL-110AD12A: SMD / 1,27 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoled_dispay_ad
    • Famiglia di prodottoDisplay
    • Gruppo di famigliaLED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV