Pubblica i tuoi prodotti
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomareel-meeting-table
    • Famiglia di prodottoMeeting Table
    • Gruppo di famigliaRound Meeting Table
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1000
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia