Pubblica i tuoi prodotti
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoparlay-high-meeting-table
  • Famiglia di prodottoMeeting Table
  • Gruppo di famigliaHigh Meeting Table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)950
  • Larghezza (mm)2400
  • Profondità (mm)1100
Links
Relativo a
  • Materiale principaleMelamina
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia