Pubblica i tuoi prodotti
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    PRACTICAL is an electric height adjustable table with a distinctive tripod base. It features an automatic height adjustment switch with 3 preset levels and an automatic safety stop system. Available in rectangular (CSQ) and curved (CRO) top shapes. An optional felt acoustic screen panel (PRACTICAL-FS1545) is available. Height adjusts from 610mm to 1260mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopractical-electric-height-adjustable-table
    • Famiglia di prodottoHeight Adjustable Table
    • Gruppo di famigliaElectric Height Adjustable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)935
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)750
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia