Pubblica i tuoi prodotti
Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished  - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

To be installed and used in commercial or residential bathrooms public or personal where required. Examples would be but are not limited to Hotels (Marriott and Hilton Approved), Assisted Living Facilities, Senior Living, Old Age Homes, Apartments Complexes, Multifamily, General Housing, etc. 

All of PBA's grab bars have been manufactured to the highest quality standards and are composed of the industry standard 304 stainless steel. Equally important all Grab bars manufactured by Preferred Bath Accessories Inc. meet and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements and 2017 ANSI standards for commercial and residential use.

  • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
  • 304 Stainless Steel material
  • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
  • Meets ADA 2010 ADAAG
  • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
  • Stainless Steel flanges
  • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
  • Wood blocking preferred for mounting
Voce di capitolato
    • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • 304 Stainless Steel material
    • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
    • Meets ADA 2010 ADAAG
    • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
    • Stainless Steel flanges
    • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
    • Wood blocking preferred for mounting

    Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, stainless steel grab bar, wall mounted grab bar

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5000-BP
  • Famiglia di prodottoADA Products
  • Gruppo di famigliaGrab Bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit