หินลูกเต๋าแบบก้อน แกรนิต ตัดธรรมชาติ 6 ด้าน (Granite Cobblestone)หินลูกเต๋าแบบก้อน แกรนิต ตัดธรรมชาติ 6 ด้าน (Granite Cobblestone)หินลูกเต๋าแบบก้อน แกรนิต ตัดธรรมชาติ 6 ด้าน (Granite Cobblestone)หินลูกเต๋าแบบก้อน แกรนิต ตัดธรรมชาติ 6 ด้าน (Granite Cobblestone)
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

หินลูกเต๋าแบบก้อน แกรนิต ตัดธรรมชาติ 6 ด้าน (Granite Cobblestone)

Granite Cobblestone Cube

ประเภทหิน (Stone): แกรนิต (Granite) 
ขนาดต่อก้อน (กxยxส) (Size): 10x10x3-4 cm
ผิวด้านบน (surface): ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้านข้าง (Sides): ตัดธรรมชาติ (Natural Split)
จำนวนการใช้งาน (Qty/Sq.m.): 81-100 ก้อน/ตร.ม.

by Prestige Paving Thailand

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPrestige_Paving_Cobblestone_Natural_Cut
  • Famiglia di prodottoBuilding Materials
  • Gruppo di famigliaPavers & Stones
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-12-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principalePietra
  • Progettato inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti

Disponibilità Regionale

Asia
Tailandia