Pubblica i tuoi prodotti
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

60338 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Voce di capitolato
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60338
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaGrab bars and Support rail
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 304
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America