Pubblica i tuoi prodotti
71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat
Presto

71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat

71018 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin Extra flat

Voce di capitolato
  • > Description:

    • Seamless shaped vandal resistant washbasin without overflow
    • With pressed in grill drain and welded drain pipe
    • Closed bottom with entrance hatchway for attachment and connection.
    • Water trap could be install in or behind the wall
    • Fit for wheel chair users and disable people

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • W 400 x D 390 x H 148 mm
    • Washbowl Ø 300 mm H 60mm

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 14388 - CL 00
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71018-vandal-proof-washbassin-extra-flat
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaStainless Steel Sanitary ware
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)148
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 304
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America