Pubblica i tuoi prodotti
Black faucet on base, nitrogen
Presto

Black faucet on base, nitrogen

727041 - Black faucet on base, nitrogen

Voce di capitolato
  • Fluid:

    • Nitrogen

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Direct operated

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Using pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel indicating fluid according to EN 13792
    • Green plate and pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Wall deck-mounting

    Safety:

    • Anti-rotation fixing with steel claw washer

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico727041
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaLaboratory
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Attrezzatura da laboratorio

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America