Pubblica i tuoi prodotti
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Archiviato

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

Voce di capitolato
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRE030055
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaPrestotherm
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno