Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
presto/products/082972a0-adf8-4056-9a32-0ae221ea65a4
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
68055 PRESTO Neo Duo S Mixer 15sec
Disponibile in Stati Uniti
Presto
Follow
Archiviato
68055 PRESTO Neo Duo S Mixer 15sec
PRESTO NEO DUO WALL-MOUNTED MIXER TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO wall-mounted mixer tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Variants : 68055
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
PRE020022
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Washbasin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-12-20
Numero di versione
1
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Prodotti simili
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Download
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Download
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Download
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Download
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Download
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Download