Pubblica i tuoi prodotti
65005 PRESTO Neo Duo 7sec
65005 PRESTO Neo Duo 7sec
    Presto
    Archiviato

    65005 PRESTO Neo Duo 7sec

    FUNCTION: This single deck-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    Voce di capitolato
    • Variants : 65005 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 0 Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPRE020073
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno