Pubblica i tuoi prodotti
38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate
Presto
Archiviato

38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate

Voce di capitolato
  • Variants : 38222 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5.5 bar (15 to 80 psi) Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRE030017
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno