Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Disponibile in Stati Uniti
Presto
Follow
Archiviato
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
PRE030018
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Shower
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-12-20
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Descrizione Tecnica
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Prodotti simili
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Download
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Download
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Download
Presto
Stainless Steel Hook
Download
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Download
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Download