Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
presto/products/9c50da38-d3da-48c7-a988-00cff4b49801
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Disponibile in Stati Uniti
Presto
Follow
Archiviato
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Variants : 38122 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
PRE030019
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Shower
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-12-20
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38122
Descrizione Tecnica
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38122.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Prodotti simili
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Download
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Download
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Download
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Download
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Download
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Download