Pubblica i tuoi prodotti
38320 PRESTO P500S Back arrival
Presto
Archiviato

38320 PRESTO P500S Back arrival

Voce di capitolato
  • Variants : 38320 Connexion type : - G 1/2 (15x21) male rear supply. cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRE030021
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno