Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
presto/products/2cc3b9b5-19da-4f35-b50c-abaaa2f61746
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
Disponibile in Stati Uniti
Presto
Follow
Archiviato
64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Variants : 64702 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Connexion : G 3/8 (12x17)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
PRE030073
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Washbasin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-12-20
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64702
Descrizione Tecnica
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64702.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Prodotti simili
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Download
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Download
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Download
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Download
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Download
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Download