Pubblica i tuoi prodotti
65000 PRESTO Neo Duo 15sec
Presto
Archiviato

65000 PRESTO Neo Duo 15sec

Voce di capitolato
  • Variants : 65000 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRE030074
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno