Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
presto/products/32be6861-d4b0-4a76-b719-8cd5294daf37
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Disponibile in Stati Uniti
Presto
Follow
Archiviato
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Variants : 64706 Connexion type : G 1/2 x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
PRE030075
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Washbasin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-12-20
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64706
Descrizione Tecnica
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64706.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Prodotti simili
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Download
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Download
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Download
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Download
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Download
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Download