Pubblica i tuoi prodotti
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Voce di capitolato
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • Famiglia di prodottoFire Hose Reel
  • Gruppo di famigliaFire Hose Reel type 3
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)790
  • Larghezza (mm)790
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioGomma
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia