Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
Home
Categorie
Prodotti antincendio
Antincendio
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Non disponibile in Stati Uniti
Presto AB
Follow
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
art. nr. 104722
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
Famiglia di prodotto
Dry&Wet Riser
Gruppo di famiglia
Inlet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-02-11
Numero di versione
1
Altezza (mm)
500
Larghezza (mm)
500
Profondità (mm)
53
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Metallo
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
10.25
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Prodotti antincendio - Antincendio
Clasificazione IFC
Oggetto
Codice ETIM
EG000056
Nome ETIM
Fire protection systems
Codice Uniclass 2015
Ss_55_30_96
Descrizione Uniclass 2015
Water fire extinguishing systems
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Download
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Download
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Download