Pubblica i tuoi prodotti
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Voce di capitolato
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Famiglia di prodottoFire Hose Reel
  • Gruppo di famigliaFire Hose Reel type 1
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)585
  • Larghezza (mm)585
  • Profondità (mm)240
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioGomma
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)15.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water fire extinguishing systems