Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
Home
Categorie
Prodotti antincendio
Antincendio
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Non disponibile in Stati Uniti
Presto AB
Follow
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 recensioni)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Hole saw 64mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
presto-outlet-riser-3-104810
Famiglia di prodotto
Dry&Wet Riser
Gruppo di famiglia
Outlet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-06-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
98
Larghezza (mm)
125
Profondità (mm)
340
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Metallo
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
4
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Prodotti antincendio - Antincendio
Clasificazione IFC
Oggetto
Codice ETIM
EG000056
Nome ETIM
Fire protection systems
Codice Uniclass 2015
Ss_55_30_96
Descrizione Uniclass 2015
Water fire extinguishing systems
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Download
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Download
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Download