Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
prestobrandab/products/8884705c-1d84-4f98-8801-ed4481ac1e8b
Home
Categorie
Prodotti antincendio
Antincendio
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Non disponibile in Stati Uniti
Presto AB
Follow
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Presto outlet riser X2 angeled valves 32 DN100
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
CC 200
Hole saw 51mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
presto-outlet-riser-4-105048
Famiglia di prodotto
Dry&Wet Riser
Gruppo di famiglia
Outlet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-06-16
Numero di versione
1
Altezza (mm)
265
Larghezza (mm)
385
Profondità (mm)
175
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Metallo
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
8.05
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Prodotti antincendio - Antincendio
Clasificazione IFC
Oggetto
Codice ETIM
EG000056
Nome ETIM
Fire protection systems
Codice Uniclass 2015
Ss_55_30_96
Descrizione Uniclass 2015
Water fire extinguishing systems
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Download
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Download
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Download