Pubblica i tuoi prodotti
12 Wall-Mounted Urinal Tap

12 Wall-Mounted Urinal Tap

Push single water urinal tap with chrome brass body for wall mounting. Models: 10022 - 10033 - 10632 - 10635.
Voce di capitolato
  • *Chrome brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Press-button opening. *1/2 male inlet and outlet. *Flow rate: 5 l/min. to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Consume: 0,42l each time. *Gross weight: 0,410 kg. *Water saving: 76%.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10022
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)64
  • Larghezza (mm)55
  • Profondità (mm)84
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa