Pubblica i tuoi prodotti
605 Washbasin Tap Pillar

605 Washbasin Tap Pillar

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter with chromed brass body. Models: 10601 - 10532 - 10533 - 10612 - 10613 - 10621.
Voce di capitolato
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *1/2male inlet. *Aerator included. *Press-button opener. *Chromed brass body and press-buton, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with: seal, washer and fixing nut. *Gross weight: 0,730 Kg. *Water saving: 77%.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10601
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)123
  • Larghezza (mm)49
  • Profondità (mm)144
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa