Pubblica i tuoi prodotti
27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut off tap, built-in with chromed brass body. Models: 10708 - 10636.
Voce di capitolato
  • *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *1/2 female inlet and outlet. *Press-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Level trim, non corrosive internal pieces. *Inox screws. *Gross weight: 0,470 Kg. *Water saving: 76%.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10708
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)91
  • Larghezza (mm)91
  • Profondità (mm)77
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa