Pubblica i tuoi prodotti
XT ECO L Washbasin Tap Timed

XT ECO L Washbasin Tap Timed

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Non-mixer. Models: 11601 - 11532 - 11612.
Voce di capitolato
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constan flow: 2 l/min. *1/2 male inlet with aerator. *Press button opening. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,0833 Kg. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico11601
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)131
  • Larghezza (mm)46
  • Profondità (mm)168
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa