Pubblica i tuoi prodotti
XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

Ecological shut-off urinal tap Presto XT ECO U, for wall mounting. Models: 11706 - 11638.
Voce di capitolato
  • *Chromed brass body and press-button, non-corrosive internal pieces. *Opening by press-button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet, with gaskets and pipe union nut Ø 10 x 12 mm. Adjustable flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Gross weight: 0,437 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico11706
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)89
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa