Pubblica i tuoi prodotti
ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Model: 15000.
Voce di capitolato
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Discharge:6 l to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush *Push-opening. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Combines with the ARTE I 2D flush. *Gross weight: 0,651 Kg. *Water sacing: 33%. *Without stopcock.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico15000
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaWC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)231
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)56
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa