Pubblica i tuoi prodotti
1000 C Wall-Mounted Toilet Tap

1000 C Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Model: 15002.
Voce di capitolato
  • *Automatic closing: 4 ± 2s. *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Minimum pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Multidirectional press-button. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Water saving: 55%. *Without stopcock.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico15002
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaWC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)229
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)59
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa