Pubblica i tuoi prodotti
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D Models: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Voce di capitolato
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico18560
  • Famiglia di prodottoFrames
  • Gruppo di famigliaWC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1185
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)84
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)15.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice CSI MasterFormat 201427 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Video Systems
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa