Pubblica i tuoi prodotti
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    Built-in push flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19320 - 19322 - 19323 - 19324 - P2619320 - P3119320.
    Voce di capitolato
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico19320
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)271
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa