Pubblica i tuoi prodotti
1000 E XL Built-in Wall-Mounted Pillar Toilet Tap

1000 E XL Built-in Wall-Mounted Pillar Toilet Tap

Built-in push pillar flush valve for wall mounting. Model: 19420.
Voce di capitolato
  • *1" male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Galvanised steel built-in box. *Chromed brass push-button. *Nickel brass body of the flush, non-sorrosive internal pieces. *Gross weight: 1,550 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *With security screws. *Inox steel plate. *1 male inlet. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar. *Outlet for 28 mm tube.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico19420
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaWC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)195
  • Larghezza (mm)166
  • Profondità (mm)75
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa