Pubblica i tuoi prodotti
510 Washbasin Tap

510 Washbasin Tap

Push pedal for 510 pillar tap. Model: 23400.
Voce di capitolato
  • *Body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Chromed brass pedal and stainless steel plate.*Gross weight: 1,100 kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico23400
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)94
  • Larghezza (mm)96
  • Profondità (mm)219
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa