Pubblica i tuoi prodotti
XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

Timer high washbasin tap Presto XT LM with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26552.
Voce di capitolato
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 1,020 kg. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26552
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)86
  • Larghezza (mm)183
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa