Pubblica i tuoi prodotti
XT L Washbasin Tap Timed multi-directional lever

XT L Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Timer washbasin tap Presto Presto XT L with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26661.
Voce di capitolato
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Multi-directional control lever, comfortably for knee or arm control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and lever. *Supplied with fixation elements: seal, nut and washer. *Gross weight: 0,905 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26661
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)131
  • Larghezza (mm)46
  • Profondità (mm)264
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa