Pubblica i tuoi prodotti
XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Urinal timed tap for Presto XT UE, wall mounted. Models: 26708 - 26636.
Voce di capitolato
  • *Push-button opening, with soft push option for easy open. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,481 Kg. *Inox screews.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26708
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)71
  • Larghezza (mm)91
  • Profondità (mm)75
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa