Pubblica i tuoi prodotti
XT U Long Wall-Mounted Urinal Tap

XT U Long Wall-Mounted Urinal Tap

Urinal timed tap for Presto XT U Long, wall mounted. Models: 26716 - 26738.
Voce di capitolato
  • *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Push-button opening. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 male inlet and outlet with gaskets and fitting for Ø 10 x 12 mm tube. *Adjustable flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,619 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26716
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)102
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa