Pubblica i tuoi prodotti
ARTE ECO Vandal-Proof shower sprinkler

ARTE ECO Vandal-Proof shower sprinkler

Vandal-Proof shower sprinkler ARTE ECO for wall mounting. Model: 29401.
Voce di capitolato
  • *The brass used in the manufacture of our taps complies with EN-12164, EN-12165 and EN-1982 regulations. *Nickel-plated in compliance with EN-248 regulations. *Resistance to salt spray 200 hours, in compliance with ISO-9227. *As part of the improvement of sanitary regulations, the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. *1/2” Male input. *Flow rate: 5 l / min with automatic regulator. *Chromed brass body easy installation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico29401
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)78
  • Larghezza (mm)66
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa