Pubblica i tuoi prodotti
ARTE Wall-Mounted Washbasin  Spout

ARTE Wall-Mounted Washbasin Spout

Fixed curved Art series spout for fixing on chromed brass wall. Model: 30950.
Voce di capitolato
  • *Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *With automatic flow regulator at 6 l/minute. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps. *Compatible with other installations with Presto pipes. *Gross weight: 0.445 Kg
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30950
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)45
  • Larghezza (mm)66
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa