Pubblica i tuoi prodotti
27 Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

27 Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Timed water tap for recessed installation with chrome-plated brass body with inlay or flat trim. Models: 31708 - 95636.
Voce di capitolato
  • *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow: 9 l/min to 1 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. Stainless steel screws. *Gross weight: 0.470 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico31708
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)91
  • Larghezza (mm)91
  • Profondità (mm)77
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa