Pubblica i tuoi prodotti
504 XL Washbasin Tap

504 XL Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Models: 33000 - 33020 - 33100 - 33120 - 95530 - 95531.
Voce di capitolato
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass with trim, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate of 6 l/min. adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.460 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33000
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)67
  • Larghezza (mm)37
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa
Argentina
Costa Rica
Portogallo
Bolivia
El Salvador
Spagna
Brasile
Guatemala
Cile
Honduras
Colombia
Messico
Ecuador
Nicaragua
Guiana Francese
Panamá
Guyana
Trinidad e Tobago
Isole Falkland (Malvine)
Paraguay
Perù
Suriname
Uruguay
Venezuela