Pubblica i tuoi prodotti
Wall-Mounted Shower Tap (exposed mounting)

Wall-Mounted Shower Tap (exposed mounting)

Adjustable shower head with arm (exposed inlet) Model: 35700.
Voce di capitolato
  • *Shower head in chromed brass. * Water inlet for Ø 18 mm tube. (tube not supplied). *Gross weight: 0.750 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35700
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)117
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)165
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa