Pubblica i tuoi prodotti
3500 Wall-Mounted Washbasin Tap

3500 Wall-Mounted Washbasin Tap

Timed mixer tap for wall installation with chrome-plated brass body and black PVA push-button. Model: 35912.
Voce di capitolato
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet 3/4. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. * Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Temperature adjustable by the installer at 40º C in maximum opening position. *Gross weight: 1.070 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35912
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)75
  • Larghezza (mm)90
  • Profondità (mm)102
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa