Pubblica i tuoi prodotti
AROHA Shower mixer
AROHA Shower mixer
AROHA Shower mixer

    AROHA Shower mixer

    Presto Ibérica Aroha 4601000 - 4601011 - 4601016 - 4601500 shower mixer chrome with shower kit
    Voce di capitolato
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with shower kit.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4601000
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)108
    • Larghezza (mm)214
    • Profondità (mm)214
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa
    Argentina
    Costa Rica
    Portogallo
    Bolivia
    El Salvador
    Spagna
    Brasile
    Guatemala
    Cile
    Honduras
    Colombia
    Messico
    Ecuador
    Nicaragua
    Guiana Francese
    Panamá
    Guyana
    Trinidad e Tobago
    Isole Falkland (Malvine)
    Paraguay
    Perù
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela