Pubblica i tuoi prodotti
AROHA Gerontological wall washbasin tap

AROHA Gerontological wall washbasin tap

Equip Aroha 46010PG Gerontological sink mixer tap.
Voce di capitolato
  • Faucet made of brass, with chrome finish, minimum operating pressure: 0.5 bar, lever operation, body for installation in a single hole, sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs,
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico46010PG
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)204
  • Larghezza (mm)178
  • Profondità (mm)248
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.51
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa